text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune prestabilită
Formă
A
Tip de produs
Scharnier mit voreingestellter Friktion
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
A=lungime
55
B=lățime
85
A1
38
B1
48
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D
6,3
D1
16
S
2
Tip montaj
Găuri de fixare
cuplu max. Nm
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4310..

Version
lucioasă.
Note
Datorită unui cuplu constant și stabil, balamalele permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară, fără alte mijloace auxiliare.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Accessory
Balamale, oțel inoxidabil 27877-02
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem