text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune reglabilă
Tip de produs
Balama cu fricțiune reglabilă
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
17,75
A2= distanța de găurire dreapta
17,75
A3= lungimea aripii stângi
27
A4 = lungimea aripii drepte
27
A=lungime
54
B=lățime
56
F1 N
400
F2 N
325
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama și capace din material termoplastic PA, ranforsate cu fibre de sticlă.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Balama și capace negre.
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele cu rezistență la frecare permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-5 Nm. Balamalele sunt disponibile cu și fără urechi de ghidare pentru profilele din aluminiu.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem