Balama cu fricțiune reglabilă termoplastic negru 27858-56232310
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Înșurubabil pe toate elementele de suprafață și profilurile din aluminiu
- Balamalele pot fi fixate într-o canelură cu ajutorul urechilor de ghidare
- Rezistența de frecare poate fi reglată la infinit cu un șurub de reglare
Unitatea de vânzare
15,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune reglabilă
Tip de produs
Balama cu fricțiune reglabilă
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
22,75
A2= distanța de găurire dreapta
22,75
A3= lungimea aripii stângi
36,75
A4 = lungimea aripii drepte
36,75
A=lungime
73,5
B=lățime
56
F1
N
600
F2
N
425
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama și capace din material termoplastic PA, ranforsate cu fibre de sticlă.
Piese din oțel inoxidabil.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Balama și capace negre.
Piese din oțel lucios.
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele cu rezistență la frecare permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-5 Nm. Balamalele sunt disponibile cu și fără urechi de ghidare pentru profilele din aluminiu.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.