Balama cu funcție de prindere zinc negru vopsit în câmp electrostatic 27868-40232500
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Funcția de prindere: Poate fi prins în orice poziție folosind pârghia de prindere
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- Disponibil cu sau fără cârlig de ghidare
Unitatea de vânzare
21,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu funcție de prindere
Tip de produs
Balama cu funcție de prindere
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A1= distanța de găurire la stânga
22,5
A2= distanța de găurire dreapta
25
A=lungime
74
B=lățime
40
F1
N
1500
F2
N
650
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama din zinc turnat sub presiune. Ax din oțel.
Pârghie de strângere reglabilă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă. Mecanică din oțel.
Pârghie de strângere reglabilă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă. Mecanică din oțel.
Version
Balama vopsită în câmp electrostatic în negru. Ax zincat.
Pârghie de strângere reglabilă neagră. Mecanică de culoare neagră, zincată.
Pârghie de strângere reglabilă neagră. Mecanică de culoare neagră, zincată.
Note
Balamalele pot fi fixate în orice poziție cu ajutorul pârghiei deblocabile de fixare.
Balamalele sunt disponibile cu și fără urechi de ghidare pentru profilele din aluminiu.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele sunt disponibile cu și fără urechi de ghidare pentru profilele din aluminiu.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.