Balama în interior oțel inoxidabil A4 lucios 27879-1442932
- Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă
- Pentru aplicații orizontale sau verticale
Unitatea de vânzare
28,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
în interior
Varianta 2
90°
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
A=lățime
44
B=înălțime
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D
3,5
S
2
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel, axe și elemente de fixare din oțel inoxidabil. 1.4016.
Oțel inoxidabil $s14404axeșielementedefixaredinaluminiuanodizats14404..
Version
galvanizat.
semifabricat.
semifabricat.
Assembly
- Pentru montaj încastrat sau pe suprafață.
Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.
- Pentru aplicații orizontale sau verticale.
Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.
- Pentru aplicații orizontale sau verticale.
Drawing reference
1) montaj încastrat
2) montaj atașat
2) montaj atașat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.