text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
în interior
Varianta 2
90°
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
zincat
A=lățime
44
B=înălțime
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
S
2
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel, axe și elemente de fixare din oțel inoxidabil. 1.4016.

Oțel inoxidabil $s14404axeșielementedefixaredinaluminiuanodizats14404..

Version
galvanizat.
semifabricat.
Assembly
- Pentru montaj încastrat sau pe suprafață.
Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.
- Pentru aplicații orizontale sau verticale.
Drawing reference
1) montaj încastrat
2) montaj atașat
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem