text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
în interior
Varianta 2
110°
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
zincat
A=lățime
102
B=înălțime
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
S
3
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel, axe și elemente de fixare din aluminiu anodizat.
Version
zincat.
Note
Este vorba despre o variantă de balama întărită.
Două balamale pot deschide și închide o ușă (1 m x 1 m) cu o greutate de 25 kg de peste 10.000 de ori.
Application
Balamale invizibile pentru uși montate rezemate sau interioare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem