Hinge Internal steel galvanised 27879-10-50401
- Balama multi-articulare cu 7 axe
- Opritor invizibil
- Fără margini externe interferente
- Susținut de arc
- Se montează flexibil
Unitatea de vânzare
37,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Hinge
Version 1
Internal
Version 2
125°
Form
B
Product type
hinges, in-frame with spring
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
A=Width
50
B=Height
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
D
6,2x14,2
D1
6,2x12,2
S
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel.
Version
Galvanised.
Note
The hinges are suitable exclusively for horizontal applications.
The version with spring achieves a torque of 1.0 Nm when opening and a torque of 3.0 Nm when closing.
Opening angle 110°.
The version with spring achieves a torque of 1.0 Nm when opening and a torque of 3.0 Nm when closing.
Opening angle 110°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.