text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Balamalele sunt adecvate integral pentru aplicații orizontale.
Versiunea cu arc atinge un cuplu de 1,0 Nm în momentul deschiderii și un cuplu de 3,0 Nm în momentul închiderii.
Unghiul de deschidere 110 de grade.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought