text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Product description
Balamalele invizibile sunt utilizate de obicei din motive funcționale sau vizuale. Balamaua este montată pe partea interioară a ușii și a cadrului și este vizibilă numai atunci când ușa este deschisă.
Material

Partea ușii, cadrul și discul de blocare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Știft din oțel, oțel inoxidabil 1.4301 sau 1.4305.

Clemă de siguranță POM.

Garnitura inelară NBR.

Version
Partea ușii, cadru și știft din oțel, netratate sau zincate.
Partea de ușă, cadru și știft din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Manșon de siguranță, negru.
Note
Pentru uși aplicate.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită 23 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 120°.
Partea cadrului pentru înșurubare.

Forma B: știft captiv cu clemă de siguranță.
Forma B (variantă din oțel inoxidabil): protecție la incendii testată cu clasificare E60 în conformitate cu DIN EN 45545-3.
Application
- Industria constructoare de mașini și de instalații
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
Drawing reference
1) Muchie îndoită
2) Instrucțiuni de montaj pentru discul de blocare
3) Cu gaură adâncită pentru M6
4) Cu gaură adâncită pentru M6 + disc de blocare
5) Cu bolț filetat M6 + disc de blocare
6) Variantă cu știft: fără canelură
7) Variantă cu știft: cu canelură, inclusiv șaibă de siguranță DIN6799
8) Variantă cu știft: cu canelură, inclusiv garnitură inelară
9) Montarea clemei de siguranță și agățarea părții de ușă în cadru

Descoperiți gama de produse norelem