text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Balamalele invizibile sunt utilizate de obicei din motive funcționale sau vizuale. Balamaua este montată pe partea interioară a ușii și a cadrului și este vizibilă numai atunci când ușa este deschisă.
Material

Partea ușii, partea cadrului și știft din oțel, oțel inoxidabil 1.4305, 1.4301 sau 1.4401.

Manșon de siguranță PE-LD.

Garnitura inelară NBR.

Version
Partea ușii, cadru și știft din oțel, netratate sau zincate.
Partea de ușă, cadru și știft din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Manșon de siguranță, negru.
Note
Pentru uși aplicate.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită de 16, 18 sau 20 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 115 sau 120°.
Partea ușii, pentru sudare.

Forma A: știftul de balama este fixat cu manșon.
Application
- Industria constructoare de mașini și de instalații
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
Drawing reference
1) Muchie îndoită
2) Tip de fixare cadru: prin sudare
3) Tip de fixare cadru: prin înșurubare
4) Variantă știft: fără canelură
5) Variantă știft: cu canelură, inclusiv șaibă de siguranță DIN6799
6) Variantă știft: cu canelură, inclusiv garnitura inelară
7) Manșon de siguranță
8) Proeminență de sudură
9) Ranforsat
10) Fixare cu șuruburi cu cap înecat M5
11) Crestătură în ușă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem