Balama în interior oțel inoxidabil A2 lucios 27878-06-1114218
Unitatea de vânzare
10,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
în interior
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B
18,15
B1
26,4
B2
5,85
B3
18
B4
6
B5
6
B6
6,5
B7
24
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
6
D1
5,3
D2
11,7
H
60
H1
77
L
2,5
L1
6
L2
48
L3
9
L4
42
L5
12
Material știft
Oțel inoxidabil 1.4305
S
2,5
S1
2
Tip de fixare pentru elementul de ușă
înșurubabil
UNSPSC Code
31161524
Variantă
cu canelură, inclusiv garnitura inelară
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Balamalele invizibile sunt utilizate de obicei din motive funcționale sau vizuale. Balamaua este montată pe partea interioară a ușii și a cadrului și este vizibilă numai atunci când ușa este deschisă.
Material
Partea de ușă și cadrul, din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301 sau 1.4305.
Știft din oțel, oțel inoxidabil 1.4301, 1.4305 sau POM.
Garnitură inelară NBR.
Version
Partea de ușă, din oțel netratat.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Partea de ușă, cadru și știft din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Știft POM, natural.
Garnitură inelară, neagră.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Partea de ușă, cadru și știft din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Știft POM, natural.
Garnitură inelară, neagră.
Note
Pentru uși aplicate.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită de 18, 23 sau 24 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 120°.
Partea cadrului pentru înșurubare.
Forma B: partea de ușă poate fi sudată pe foaia de ușă
Forma C: partea de ușă poate fi sudată la muchia îndoită a ușii
În cazul în care condițiile de montaj sunt limitate, este posibilă montarea știftului POM de jos în sus; acest știft este autoblocant.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită de 18, 23 sau 24 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 120°.
Partea cadrului pentru înșurubare.
Forma B: partea de ușă poate fi sudată pe foaia de ușă
Forma C: partea de ușă poate fi sudată la muchia îndoită a ușii
În cazul în care condițiile de montaj sunt limitate, este posibilă montarea știftului POM de jos în sus; acest știft este autoblocant.
Application
- Industria constructoare de mașini și de instalații
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
Drawing reference
1) Muchie îndoită
2) Variantă de știft: fără canelură
3) Variantă de știft: cu canelură, inclusiv șaibă de blocare DIN6799
4) Variantă de știft: cu canelură, inclusiv garnitura inelară
5) Variantă de știft: autoblocare
6) Tip de fixare a părții de ușă: cu șurub
7) Tip de fixare a părții de ușă: sudare
8) Crestătură a ușii
2) Variantă de știft: fără canelură
3) Variantă de știft: cu canelură, inclusiv șaibă de blocare DIN6799
4) Variantă de știft: cu canelură, inclusiv garnitura inelară
5) Variantă de știft: autoblocare
6) Tip de fixare a părții de ușă: cu șurub
7) Tip de fixare a părții de ușă: sudare
8) Crestătură a ușii
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.