Descriere
Material
Piesă Z, piesă U, piesă de cadru, bolț de balama și știft, din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Piesă Z, piesă U și bolț de balama, din oțel, netratat.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Piesă Z, piesă U, piesă de cadru, bolț de balama și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Piesă Z, piesă U, piesă de cadru, bolț de balama și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Balamalele nu sunt vizibile pentru utilizator.
Pot fi utilizate atât pe dreapta, cât și pe stânga.
Cu reglare pe orizontală.
Unghiul de deschidere al balamalelor este de 90° sau de 180°.
Pot fi utilizate atât pe dreapta, cât și pe stânga.
Cu reglare pe orizontală.
Unghiul de deschidere al balamalelor este de 90° sau de 180°.
Assembly
Ghidaj central care împiedică înclinarea verticală în timpul montării.
Drawing reference
1) Piesă Z
2) Piesă de cadru
3) Bolț de balama
4) Știft
5) Piesă U
2) Piesă de cadru
3) Bolț de balama
4) Știft
5) Piesă U
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.