{"product":{"productId":"agid.36615","price":11.56,"name":"Balamale invizibile din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil cu bolț de legătură, muchie îndoită 23 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Partea de ușă și bolțul de legătură din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil 1.4301 (corespunde AISI 304) sau oțel inoxidabil 1.4401 (corespunde AISI 316).
Cadrul și știftul din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301 (corespunde AISI 304).
Version
Parte de ușă și bolț de legătură, din zinc turnat sub presiune sau oțel, zincat.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Parte de ușă, bolț de legătură, cadru și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Parte de ușă, bolț de legătură, cadru și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Balamale pivotante, din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil cu bolț de legătură, muchie îndoită 23 mm, forma A
de la
11,56 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Balamale pivotante, din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil, cu bolț de legătură, muchie îndoită 23 mm, forma B
de la
28,06 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Balamale pivotante, din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil cu bolț de legătură, muchie îndoită 23 mm, forma C
de la
37,49 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Balamalele invizibile sunt utilizate de obicei din motive funcționale sau vizuale. Balamaua este montată pe partea interioară a ușii și a cadrului și este vizibilă numai atunci când ușa este deschisă.
Material
Partea de ușă și bolțul de legătură din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil 1.4301 (corespunde AISI 304) sau oțel inoxidabil 1.4401 (corespunde AISI 316).
Cadrul și știftul din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301 (corespunde AISI 304).
Version
Parte de ușă și bolț de legătură, din zinc turnat sub presiune sau oțel, zincat.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Parte de ușă, bolț de legătură, cadru și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Cadru și știft din oțel, zincat.
Parte de ușă, bolț de legătură, cadru și știft, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Pentru uși aplicate.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită 23 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 120°.
Partea cadrului pentru înșurubare.
Știftul este cu canelură, inclusiv șaibă de siguranță DIN6799.
Ușa poate fi îndepărtată în față prin rotirea bolțului de legătură de pe partea de ușă.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită 23 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 120°.
Partea cadrului pentru înșurubare.
Știftul este cu canelură, inclusiv șaibă de siguranță DIN6799.
Ușa poate fi îndepărtată în față prin rotirea bolțului de legătură de pe partea de ușă.
Application
- Industria constructoare de mașini și de instalații
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
Drawing reference
1) Muchie îndoită
2) Instrucțiuni de montaj pentru discul de blocare
3) Tip de fixare a părții de ușă: prin înșurubare
4) Tip de fixare a părții de ușă: prin sudare
5) Cu gaură adâncită pentru M6
6) Cu gaură adâncită pentru M6 + disc de blocare
7) Cu șurub filetat M6 + disc de blocare
8) Ușa poate fi scoasă prin față prin rotirea bolțului de legătură de la partea de ușă
9) Proeminență de sudură
2) Instrucțiuni de montaj pentru discul de blocare
3) Tip de fixare a părții de ușă: prin înșurubare
4) Tip de fixare a părții de ușă: prin sudare
5) Cu gaură adâncită pentru M6
6) Cu gaură adâncită pentru M6 + disc de blocare
7) Cu șurub filetat M6 + disc de blocare
8) Ușa poate fi scoasă prin față prin rotirea bolțului de legătură de la partea de ușă
9) Proeminență de sudură