text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Product description
Balamalele invizibile sunt utilizate de obicei din motive funcționale sau vizuale. Balamaua este montată pe partea interioară a ușii și a cadrului și este vizibilă numai atunci când ușa este deschisă.
Material

Parte de ușă din zinc turnat sub presiune, oțel sau oțel inoxidabil 1.4401.

Cadru din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4401.

Știft oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Element de prindere, din metal sinterizat sau oțel inoxidabil.

Garnitura inelară NBR.

Bucșe de rulment POM.

Version
Parte de ușă din zinc turnat sub presiune și oțel, zincat.
Cadru din zinc turnat sub presiune, netratat.
Știft din oțel, zincat.
Element de prindere, din metal sinterizat, cu strat de acoperire.
Parte de ușă, partea cadrului, știft și element de prindere, din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Garnitură inelară, neagră.
Note
Pentru uși aplicate.
Balamaua nu este vizibilă.
Muchie îndoită 23 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta și pe stânga.
Unghi de deschidere 130°.
Parte de ușă pentru fixare cu șuruburi.
Montare fără scule a cadrului.
Știftul este premontat pentru fixare autoblocantă și captivă.
Știftul se înclichetează în arcurile de sârmă atașate la cadru și, prin urmare, este captiv.
Parte ușă reglabilă +/-5 mm.
Poate fi desfăcută prin tragerea înapoi a știftului.
IP65 în conformitate cu DIN EN 60529.

Forma B: montarea fără unelte a ușii prin simpla prindere pe cadru.

Tip de produs:
- varianta 1: ușa stângă, știft în partea de sus, ușa dreaptă, știft în partea de jos
- varianta 2: ușa dreaptă, știft în partea de sus, ușa stângă, știft în partea de jos
Application
- Industria constructoare de mașini și de instalații
- Dulapuri de comandă și carcase de comandă
- Tehnică medicală și de laborator
- Sisteme de transport și de manipulare
Drawing reference
1) Muchie îndoită
2) Bucșe de rulment
3) Crestătură în ușă
4) Bolțuri de sudură (forma A și forma C = M8x15, forma B = M6x12)

Descoperiți gama de produse norelem