text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
sudabil
Formă
A
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A=lungime
20
B=lățime
120
D=Diametru
16
D1
11
Tip montaj
sudabil
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Balamalele sunt confecționate din oțel profilat sudabil.
Șurubul este introdus ferm în jumătatea inferioară a balamalei.
Diferitele calități de oțel ale sudurilor și ale suporturilor pe care sunt fixate rolele cu bandă trebuie să corespundă sau să fie cel puțin egale sau mai bune decât:
Oțel inoxidabil 1.4301.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem