Balama sudabil oțel 27885-016120012
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel profilat sudabil
Unitatea de vânzare
6,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
sudabil
Formă
A
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
A=lungime
20
B=lățime
120
D=Diametru
16
L=lungime
120
D1
11
Tip montaj
sudabil
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Balama din oțel.
Șaibă intermediară din alamă.
Ax din oțel sau alamă.
Șaibă intermediară din alamă.
Ax din oțel sau alamă.
Version
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele sunt confecționate din oțel profilat sudabil.
Șurubul este introdus ferm în jumătatea inferioară a balamalei.
Diferitele calități de oțel ale sudurilor și ale suporturilor pe care sunt fixate rolele cu bandă trebuie să corespundă sau să fie cel puțin egale sau mai bune decât:
S235JR+AR în conformitate cu EN 10025-2:2004-10.
DIN 8563 partea 3 sau Fe E 235 în conformitate cu SIA 161
Șurubul este introdus ferm în jumătatea inferioară a balamalei.
Diferitele calități de oțel ale sudurilor și ale suporturilor pe care sunt fixate rolele cu bandă trebuie să corespundă sau să fie cel puțin egale sau mai bune decât:
S235JR+AR în conformitate cu EN 10025-2:2004-10.
DIN 8563 partea 3 sau Fe E 235 în conformitate cu SIA 161
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.