text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
sudabil
Formă
A
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
alamă
A=lungime
25
B=lățime
180
D=Diametru
20
L=lungime
180
D1
14
Tip montaj
sudabil
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Balama din oțel.
Șaibă intermediară din alamă.
Ax din oțel sau alamă.
Version
Piese din oțel lucios.
Note
Balamalele sunt confecționate din oțel profilat sudabil.
Șurubul este introdus ferm în jumătatea inferioară a balamalei.
Diferitele calități de oțel ale sudurilor și ale suporturilor pe care sunt fixate rolele cu bandă trebuie să corespundă sau să fie cel puțin egale sau mai bune decât:
S235JR+AR în conformitate cu EN 10025-2:2004-10.
DIN 8563 partea 3 sau Fe E 235 în conformitate cu SIA 161
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem