Balama sudabil oțel inoxidabil A2 27888-02-10400400403
- Sudabil
- Modele de foraj individuale furnizate de client
- Bolț demontabil
Unitatea de vânzare
5,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
sudabil
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
A3= lungimea aripii stângi
40
A4 = lungimea aripii drepte
40
A=lungime
80
B=lățime
40
S=înălțime
3
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
6
F1
N
700
F2
N
800
H
12
Tip montaj
sudabil
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel profilat lucios.
Oțel inoxidabil gol.
Oțel inoxidabil gol.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Assembly
Prin sudare sau găuri individuale realizate de către client.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.