Axă pentru balama oțel inoxidabil lucios 27869-15-06501
Unitatea de vânzare
3,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Axă
Varianta 1
pentru balama
Varianta 2
pentru profile din aluminiu
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
6
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
10
L1
1
UNSPSC Code
31161524
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Note
Axe pentru jumătăți de balamale interioare 27869-05 și jumătăți de balamale exterioare 27869-06.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.