Balama oțel inoxidabil A4 polișat 27876-02-0540073000
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4401, 1.4305
- Variantă: lustruit mat satinat
- Foarte potrivit pentru construcții cu cadre înguste
Unitatea de vânzare
25,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Culoarea
corpului de bază
polișat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
30
A3= lungimea aripii stângi
40
A=lungime
47
B=lățime
60
B2
40
B3
10
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
5,3
D2
6,5
H
19,5
H1
6
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Trestle și secțiunea centrală din oțel inoxidabil 1.4401.
Axă și șaibă de blocare din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama pentru construcții încastrate. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Deosebit de potrivită pentru utilizare în cazul construcțiilor cu cadru înguste. Unghiul de deschidere este de max. 200°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.