text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Formă
A
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
mat polișat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
18,5
A2= distanța de găurire dreapta
18,5
A3= lungimea aripii stângi
37,5
A4 = lungimea aripii drepte
37,5
A=lungime
75
B=lățime
102
A5
27,5
A6
27,5
B1
110
B2
76
B3
13
B4
25
B5
25
Capacitate de încărcare N
8000
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
6,7
D2
8
H
14
H1
3,8
H2
2
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
mat lustruit.
Note
Balama cu șurub pentru ușă interioară. Unghiul de deschidere este de max. 270°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem