Balama înșurubabil oțel inoxidabil A2 mat polișat 27877-01-07502424
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4301
- Variantă: lustruit mat
- Pentru uși interioare
Unitatea de vânzare
36,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Formă
B
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
mat polișat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
24
A2= distanța de găurire dreapta
24
A3= lungimea aripii stângi
50
A4 = lungimea aripii drepte
50
A=lungime
100
B=lățime
114
A5
40
A6
40
B1
120
B2
88
B3
13
B4
28,5
B5
28,5
Capacitate de încărcare
N
8000
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
7,3
D2
8
H
14
H1
4,3
H2
3
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
mat lustruit.
Note
Balama cu șurub pentru ușă interioară. Unghiul de deschidere este de max. 270°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.