Balama înșurubabil oțel inoxidabil A2 mat polișat 27876-05-063011619320
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4301
- Variantă: lustruit mat
- Pentru uși interioare
- Posibilitate de lubrifiere prin niplul de ungere
Unitatea de vânzare
35,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Formă
B
Tipul de formă
flanșă scurtată
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
mat polișat
A1= distanța de găurire la stânga
32
A2= distanța de găurire dreapta
19
A3= lungimea aripii stângi
116
A4 = lungimea aripii drepte
30
A=lungime
146
B=lățime
65
D=Diametru
16
B2
51
B3
7
D1
6,6
D2
8
F2
N
2500
H
18
H1
9
H2
3,75
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat, cromat sau placat cu alamă mată.
Oțel inoxidabil mat polizat.
Oțel inoxidabil mat polizat.
Note
Balama cu șurub pentru ușă interioară. Unghiul de deschidere este de max. 270°.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Drawing reference
1) ambele role ale piciorului lung sudate
2) Niplu de ungere
3) Știft fix
2) Niplu de ungere
3) Știft fix
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.