text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Varianta 2
detașabil
Formă
D
Tipul de formă
versiune stângă
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
mat polișat
A1= distanța de găurire la stânga
22
A2= distanța de găurire dreapta
22
A3= lungimea aripii stângi
41
A4 = lungimea aripii drepte
41
A=lungime
82
B=lățime
80
D=Diametru
12
B2
64
B3
8
D1
5,8
D2
7
F1 N
5000
F2 N
225
H
7
H1
3,5
H2
2,5
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat, cromat sau placat cu alamă mată.
Oțel inoxidabil mat polizat.
Note
Balama cu șurub pentru ușă interioară. Unghiul de deschidere este de max. 270°.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Drawing reference
1) ambele role ale piciorului lung sudate
2) Niplu de ungere
3) Știft fix
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem