Balama cu știfturi poliamidă verde 27884-90-08
- Poate fi folosit la dreapta / stânga
- Pentru uși interioare
- Balama nevizibilă
Unitatea de vânzare
2,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama cu știfturi
Varianta 2
elastic
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
verde
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D=Diametru
8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner PA.
Distanțier PA.
Știft oțel.
Distanțier PA.
Știft oțel.
Version
Mâner verde.
Distanțier negru.
Știft galvanizat.
Distanțier negru.
Știft galvanizat.
Note
Balamalele cu știfturi cu mâner asistat de arc sunt potrivite pentru ușile interioare. Balamalele nu sunt vizibile utilizatorului.
Balamalele pot fi utilizate pe partea dreaptă sau pe partea stângă.
Unghiul de deschidere al balamalelor este de 120 de grade .
Ușa poate fi montată și îndepărtată cu ușurință datorită știftului cu arc.
Balamalele cu știfturi pot fi utilizate și ca știfturi de blocare.
Balamalele pot fi utilizate pe partea dreaptă sau pe partea stângă.
Unghiul de deschidere al balamalelor este de 120 de grade .
Ușa poate fi montată și îndepărtată cu ușurință datorită știftului cu arc.
Balamalele cu știfturi pot fi utilizate și ca știfturi de blocare.
Assembly
1. Asamblarea se realizează prin apăsarea știftului de blocare în mâner fără unelte.
2. Demontarea ușii.
3. Montat pe ușă.
4. Info: prin coborârea în deschiderea instalației, spațiul dintre două componente poate fi reglat. Intervalul de prindere (S) este între 0-4 mm.
2. Demontarea ușii.
3. Montat pe ușă.
4. Info: prin coborârea în deschiderea instalației, spațiul dintre două componente poate fi reglat. Intervalul de prindere (S) este între 0-4 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.