text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
lift-off
Product type
hinge lift-off
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
satin finish polished
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
16
A2=hole spacing right
16
A3=Wing length left
25
A4=Wing length right
25
A=Length
50
B=Width
50
B2
32
B3
9
D1
6,4
D2
6
H
10
Kind of fastening
fastening holes
Load capacity N
5000
Steel code
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Balama și ax din oțel inoxidabil 1.4401.

Version
semi-mată lustruită.
Note
Datorită simetriei sale duble, această balama poate fi utilizată la dreapta sau la stânga.
Unghiul de deschidere este de max. 125°.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem