text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Balamale

entries / page
24 of 52 entries
  • entries / page
    24 of 52 entries

    Descoperiți gama de produse norelem

    Balamale de la norelem

           

    Balamalele sunt o componentă esențială a multor construcții și mașini. Acestea permit conectarea și deplasarea pieselor. La norelem veți găsi o selecție largă de balamale de diferite dimensiuni, materiale și variante. Balamalele noastre sunt robuste și pot fi utilizate pentru o varietate de domenii de utilizare. Acestea sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și oferă o durată de viață lungă.
           

    Proprietățile balamalelor

    Selecția noastră se diferențiază în principal prin materialul corpului de bază și tipul de fixare. Gama noastră include, de asemenea, diferite variante de balamale.

            

    Tipul de fixare a balamalelor

    norelem oferă o gamă largă de balamale care sunt potrivite pentru diferite aplicații. Fiecare balama are propriul tip de fixare. Tipul de fixare al unei balamale determină modul în care aceasta este fixată pe structură.

    În gama de produse sunt incluse următoarele tipuri de fixare:

    • găuri de fixare
    • piulițe de fixare
    • șuruburi de fixare
    • bucșe
    • bucșe și șuruburi de fixare
    • găuri alungite
    • sudabil

    Găurile de fixare sunt unul dintre cele mai comune tipuri de fixare pentru balamale. Acestea permit fixarea balamalei direct pe structură prin găurirea unor găuri în material. Acest tip de fixare este deosebit de util în cazul în care balamaua trebuie să rămână într-o anumită poziție.

    Piulițele de fixare reprezintă o altă modalitate de fixare a balamalelor. Aceste piulițe pot fi înșurubate direct pe material și permit fixarea prin înșurubare a balamalelor. Acest tip de fixare este deosebit de util pentru aplicațiile cu o capacitate de încărcare ridicată sau cu vibrații.

    Șuruburile de fixare permit fixarea balamalei direct pe structură, asigurând astfel o legătură puternică între balama și material. Acest tip de fixare este, de asemenea, deosebit de adecvat pentru aplicațiile cu vibrații și cu o capacitate de încărcare ridicată.

    Bucșele pot fi înșurubate direct pe material. În plus față de înșurubarea balamalei, poziția balamalei poate fi modificată în același timp. Acest tip de fixare este perfect pentru aplicațiile cu zone greu accesibile sau locuri greu accesibile de pe structură.

    Combinația de bucșe și șuruburi de fixare oferă chiar mai multă flexibilitate decât orice alt tip de fixare de la norelem. Această combinație vă permite să modificați poziția balamalei, asigurând în același timp rezistența materialului - este ideală pentru aplicațiile cu o capacitate de încărcare ridicată sau cu vibrații și locuri greu accesibile de pe structură.

    Cu ajutorul găurilor alungite, distanța balamalei poate fi modificată și, în același timp, poate fi garantată poziția de blocare a materialului.

    Când se utilizează balamale sudabile, distanța balamalei poate fi modificată și, în același timp, poate fi garantată poziția de blocare a materialului.
          

    Materialul corpului de bază

    Balamalele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, cum ar fi oțel, aluminiu, termoplastic, zinc sau oțel inoxidabil (inclusiv oțel inoxidabil A2 și A4).

    Aceste materiale asigură o stabilitate mare a balamalelor și o durată de viață lungă.

    Cele mai vândute balamale de la norelem sunt balamalele din oțel inoxidabil. Balamalele din oțel inoxidabil sunt foarte populare datorită robusteții și durabilității lor.

    Suprafața balamalelor poate fi, de asemenea, tratată cu diverse procedee de acoperire, cum ar fi galvanizarea sau acoperirea cu pulbere, pentru a proteja suprafața împotriva coroziunii. În plus, suprafețele pot fi lustruite sau vopsite pentru a obține aspectul dorit.

           

    Domeniile de utilizare ale balamalelor

    Balamalele pot fi utilizate în diverse domenii de utilizare, de la industria auto și construcția de mașini până la fabricarea mobilei sau electronică.

    Balamalele sunt adecvate pentru toate domeniile de utilizare. Balamalele din plastic cu funcție de blocare sunt utilizate pentru ușile fabricate din Makrolon, de exemplu. Cu funcția de blocare, ușile pot fi fixate în două poziții specifice, astfel încât ușile să nu se poată mișca singure.

    În plus, balamalele sunt utilizate, de exemplu, în următoarele aplicații:

    • ca balamale de ușă sau de fereastră pentru a deschide sau închide ușile sau ferestrele
    • ca întrerupător rabatabil sau rotativ pentru mobilier
    • ca întrerupător de prindere sau de blocare pentru elemente de mașini
    • ca întrerupător cu tijă sau în unghi pentru construcția cadrului
    • ca întrerupător de fixare pentru plăci de montaj
    • ca întrerupător de amortizare pentru elemente de amortizare a vibrațiilor

    Reglarea corectă a șuruburilor este deosebit de importantă în cazul șuruburilor din oțel inoxidabil, deoarece acestea pot reacționa deosebit de sensibil la o reglare incorectă. Pentru a obține o precizie optimă de reglare, vă recomandăm uneltele noastre special dezvoltate pentru reglarea preciziei șuruburilor din oțel inoxidabil.

    Cu aceste unelte, precizia de reglare a șurubului din oțel inoxidabil poate fi ajustată cu precizie, fără a exista riscul de a deteriora forma filetată a filetului.
              

    Dimensiunile balamalelor de la norelem

    Dimensiunea unei balamale depinde de aplicația pentru care este utilizată. Există balamale mai mici pentru aplicații ușoare și balamale mai mari pentru aplicații mai grele.

    Atunci când se vorbește de dimensiunea balamalei, se face distincția între lungime și lățime. norelem oferă balamale cu lungimi de la 9,7 mm la 186 mm.

    Balamalele sunt disponibile cu lățimi de la 25,3 mm la 240 mm.