text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
pentru profile din aluminiu
Varianta 2
cu bară
Tipul de formă
cu set de montaj
Tip de produs
în interior
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
A1= distanța de găurire la stânga
27,5
A2= distanța de găurire dreapta
27,5
A3= lungimea aripii stângi
43
A4 = lungimea aripii drepte
43
A=lungime
86
B=lățime
84
BN=pentru canelură
8
D=Diametru
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
N
8
S
3,8
Tip
I
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama din aluminiu.
Ax din oțel inoxidabil.
Dopuri de acoperire din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Balama eloxată.
Ax lucios.
Dopuri de acoperire din aluminiu alb.
Note
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, detașabile.
Balamalele pot fi îmbinate pe partea dreaptă, sau stângă.
Rotative la 360°.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.

Set de montaj:
2x șurub cu cap înecat cu locaș hexagonal DIN 7991 / ISO 10642.
2x piulițe cu fantă pivotabile cu montant tip I.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem