Balama nu necesită întreținere oțel zincat 27898-06707050
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
19,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Culoarea
corpului de bază
zincat
A1= distanța de găurire la stânga
39
A2= distanța de găurire dreapta
39
A3= lungimea aripii stângi
70
A4 = lungimea aripii drepte
70
A=lungime
140
B=lățime
50
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel profilat.
Bucșă din metaloplast.
Bucșă din metaloplast.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.