text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
B
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
zincat
A1= distanța de găurire la stânga
39
A2= distanța de găurire dreapta
21
A3= lungimea aripii stângi
70
A4 = lungimea aripii drepte
35
A=lungime
105
B=lățime
50
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel profilat.
Bucșă din metaloplast.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought