text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Formă
A
Tipul de formă
oval
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
sablat
A=lungime
57
B=lățime
30
D1=diametru
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
M5
H
10
Tip montaj
sudabil
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
lustruit sau sablat.
Note
Balamale din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu orificiu de fixare au un unghi de deschidere de 180°. Balamalele pot fi folosite în industria alimentară, industria ambalajelor, industria chimică și industria farmaceutică.

Balamalele pot fi comandate într-o variantă lustruită sau sablată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem