text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
A1= distanța de găurire la stânga
28
A2= distanța de găurire dreapta
28
A3= lungimea aripii stângi
38
A4 = lungimea aripii drepte
38
A=lungime
76
B=lățime
50
D=Diametru
12
H=înălțime
12,5
B1
30
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
6,2
F1 N
10800
F2 N
1500
S
6
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401.

Note
Balamale pentru uși interioare.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
Datorită axului nevizibil sudat pe ambele părți, balamalele sunt protejate împotriva distrugerii.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem