Balama oțel inoxidabil A4 mătase mată lustruită 27875-90-08301818
- Conectează două componente fixe mobil între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4401
- Variantă: lustruit mat satinat
- Potrivit pentru utilizare extremă
Unitatea de vânzare
22,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
mătase mată lustruită
A1= distanța de găurire la stânga
18
A2= distanța de găurire dreapta
18
A3= lungimea aripii stângi
30
A4 = lungimea aripii drepte
30
A=lungime
60
B=lățime
60
B2
36
B3
12
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
8,3
D2
8
F2
N
8000
H
8
H1
15
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4401..
Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama pentru solicitare extremă.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat, de ex. conform DIN 7991.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat, de ex. conform DIN 7991.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.