text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
A1= distanța de găurire la stânga
15
A2= distanța de găurire dreapta
15
A3= lungimea aripii stângi
26
A4 = lungimea aripii drepte
26
A=lungime
52
B=lățime
48
D
6,6
F1 N
700
F2 N
560
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lustruit.
Note
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem