text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
A1=Hole spacing left
25
A2=hole spacing right
25
A3=Wing length left
42,5
A4=Wing length right
42,5
A=Length
85
B=Width
48
D
6,6
F1 N
900
F2 N
675
Kind of fastening
fastening holes
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
Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lustruit.
Note
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem