Balama oțel inoxidabil A2 sablat 27876-11-82651
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domeniu de utilizare: industria alimentară, industria ambalajelor, industria chimică, industria farmaceutică.
- lustruit sau sablat.
Unitatea de vânzare
37,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Formă
A
Tipul de formă
oval
Tip de produs
Balama cu funcție de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
sablat
A=lungime
82
B=lățime
65
A1
32
A2
23
A3
25
B1
35
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
M6
H
4
L
50
Tip montaj
sudabil
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lustruit sau sablat.
Note
Balamale din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu șurub de fixare au un unghi de deschidere de 95°. Balamalele pot fi folosite în industria alimentară, industria ambalajelor, industria chimică și industria farmaceutică.
Balamalele pot fi comandate într-o variantă lustruită sau sablată.
Balamalele pot fi comandate într-o variantă lustruită sau sablată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.