text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
detașabil
Varianta 2
stânga
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
17,5
A2= distanța de găurire dreapta
17,5
A3= lungimea aripii stângi
29,5
A4 = lungimea aripii drepte
29,5
A=lungime
59
B=lățime
48
B2
28
B3
10
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
6,6
D2
6
F1 N
1000
F2 N
710
H
16
H1
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama din oțel inoxidabil 1.4401.

Ax din oțel inoxidabil 1.4104.

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Balama pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, detașabilă. Ax închis pe lateral. Șuruburi încastrate, deci acumulare minimă de murdărie.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem