Balama detașabil oțel inoxidabil A4 lustruit de o înaltă calitate 27870-01-16583333
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4401, 1.4104
- Variantă: lustruit super-lucios
Unitatea de vânzare
42,44 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
detașabil
Varianta 2
stânga
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
32,5
A2= distanța de găurire dreapta
32,5
A3= lungimea aripii stângi
57,5
A4 = lungimea aripii drepte
57,5
A=lungime
115
B=lățime
48
B2
28
B3
10
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
6,6
D2
6
F1
N
1200
F2
N
350
H
16
H1
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balama din oțel inoxidabil 1.4401.
Ax din oțel inoxidabil 1.4104.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Balama pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu, detașabilă. Ax închis pe lateral. Șuruburi încastrate, deci acumulare minimă de murdărie.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.