Balama oțel inoxidabil A4 high-gloss polished 27875-04-45252501
- Balamale separabile
- Balamale demontabile
- Fără unelte
Sales unit
45,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Form
A
Form definition
with locking pin
Product type
Hinge
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
high-gloss polished
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Hole spacing left
25
A2=hole spacing right
25
A3=Wing length left
42,5
A4=Wing length right
42,5
A=Length
85
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
900
F2
N
675
H
9
Kind of fastening
fastening holes
Steel code
1.4401
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
Description
Product description
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Material
Oțel inoxidabil 1.4401.
Șuruburi de osie și accesorii oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Balama lustruită.
Mâner cu ax, inel de cheie, fără strat de acoperire.
Mâner cu ax, inel de cheie, fără strat de acoperire.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Advantages
Montare/demontare fără unelte
Scope of delivery
Două jumătăți de balamale.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
On request
Combinații de lungimi diferite ale frunzelor balamale.
Drawing reference
Forma A: cu bolț de blocare
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Accessory
03400 Bolț de blocare cu blocare pliabilă.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.