text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Form
C
Form definition
with pin/head and cotter pin
Product type
Hinge
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
high-gloss polished
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Hole spacing left
15
A2=hole spacing right
15
A3=Wing length left
26
A4=Wing length right
26
A=Length
52
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
700
F2 N
560
H
9
Kind of fastening
fastening holes
Steel code
1.4401
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
Description

Product description
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Material

Oțel inoxidabil 1.4401.

Șuruburi de osie și accesorii oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Balama lustruită.
Mâner cu ax, inel de cheie, fără strat de acoperire.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Advantages
Montare/demontare fără unelte
Scope of delivery
Două jumătăți de balamale.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
On request
Unequal leaf length combinations.
Drawing reference
Form A: with locking pin
Form B: with pin/head and key ring
Form C: with pin/head and cotter pin

2) Hinge pin
3) Cotter pin
4) Key ring
Accessory
03400 Locking pins with folding latch.
07336 Cotter pin DIN EN ISO 1234.
03199 Key ring.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem