Balama unghiulară cu piuliță de fixare oțel inoxidabil 27890-02-10840035
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Pentru construcții coplanare
- Variantă ușoară și grea
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4301
Unitatea de vânzare
40,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama unghiulară
Varianta 1
cu piuliță de fixare
Varianta 2
variantă lungă
Tip de produs
Balama unghiulară
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
A=lungime
61
B=lățime
51
D1 = Orificiu de fixare
M8
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
B1
35
B2
16
B3
18
Capacitate de încărcare
N
4800
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
T
10
Tip montaj
Piulițe de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Balama din oțel inoxidabil 1.4305.
Material de fixare din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
lustruit.
Note
Balama cu șurub pentru construcții încastrate.
Variantă ușoară și grea
Variantă ușoară și grea
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.