Balama unghiulară cu piuliță de fixare oțel inoxidabil 27890-20614027
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Pentru uși aplicate deasupra sau interioare
Unitatea de vânzare
44,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama unghiulară
Varianta 1
cu piuliță de fixare
Formă
A
Tip de produs
Balama unghiulară
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
A=lungime
13
B=lățime
39
D1=Diametrul exterior
M6
A1
10
A2
14
B1
27
Corp bază cheie din oțel
1.4401
Tip montaj
Piulițe de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Oțel inoxidabil A4 1.4401.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale unghiulare cu piulițe de fixare, pentru uși cu susținere sau uși interioare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.