text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama unghiulară
Varianta 1
cu piuliță de fixare
Formă
A
Tip de produs
Balama unghiulară
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
A=lungime
18
B=lățime
49
D1=Diametrul exterior
M8
A1
14
A2
22
B1
33
Tip montaj
Piulițe de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil A4 1.4401.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale unghiulare cu piulițe de fixare, pentru uși cu susținere sau uși interioare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem