Balama unghiulară cu piuliță de fixare oțel zincat 27890-10610135
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Pentru uși aplicate deasupra sau interioare
Unitatea de vânzare
6,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama unghiulară
Varianta 1
cu piuliță de fixare
Formă
B
Tip de produs
Balama unghiulară
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
A=lungime
13
B=lățime
25,3
D1=Diametrul exterior
M6
A1
10
A2
10
B1
13,5
Tip montaj
Piulițe de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale unghiulare cu piulițe de fixare, pentru uși cu susținere sau uși interioare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.