Balama cu orificiu de fixare termoplastic negru 27855-006322020
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Special conceput pentru șurub cu cap înecat DIN 799
- Axă din oțel
Unitatea de vânzare
8,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu orificiu de fixare
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
A1= distanța de găurire la stânga
20
A2= distanța de găurire dreapta
20
A3= lungimea aripii stângi
32
A4 = lungimea aripii drepte
32
A=lungime
64
B=lățime
64
B2
40
D1
6,5
D2
5
D3
12
F1
N
2850
F2
N
1520
H
13
Tip montaj
Găuri de fixare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax oțel.
Ax oțel.
Version
Balama neagră.
Ax zincat.
Ax zincat.
Note
Balama cu orificiu de fixare pentru șurub cu cap înecat DIN 7991/UNI 5933.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, acestea nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, acestea nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.