text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
fastening hole
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
A1=Hole spacing left
31,5
A2=hole spacing right
31,5
A3=Wing length left
48
A4=Wing length right
48
A=Length
96
B=Width
96
B2
60
D1
8,5
D2
8
D3
16
F1 N
4300
F2 N
1810
H
16
Kind of fastening
fastening holes
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax oțel.
Version
Balama neagră.
Ax zincat.
Note
Balama cu orificiu de fixare pentru șurub cu cap înecat DIN 7991/UNI 5933.

Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, acestea nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought