text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
cu orificiu de fixare
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
A1= distanța de găurire la stânga
31,5
A2= distanța de găurire dreapta
31,5
A3= lungimea aripii stângi
48
A4 = lungimea aripii drepte
48
A=lungime
96
B=lățime
96
B2
60
D1
10,5
D2
8
D3
16
F1 N
4300
F2 N
1810
H
16
Tip montaj
Găuri de fixare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax oțel.
Version
Balama neagră.
Ax zincat.
Note
Balama cu orificiu de fixare pentru șurub cu cap înecat DIN 7991/UNI 5933.

Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, acestea nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought