text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
lift-off
Version 2
right
Product type
hinge lift-off
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
17,5
A2=hole spacing right
17,5
A3=Wing length left
29,5
A4=Wing length right
29,5
A=Length
59
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
750
F2 N
500
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă. Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama neagră. Ax lucios.
Note
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought