Balama detașabil termoplastic negru 27850-1301823
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Axă din oțel inoxidabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Înșurubabil pe toate elementele de suprafață
- La cerere: Cu urechi de ghidare pentru canelurile profilelor de aluminiu
Unitatea de vânzare
4,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
detașabil
Varianta 2
stânga
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
17,5
A2= distanța de găurire dreapta
22,5
A3= lungimea aripii stângi
29,5
A4 = lungimea aripii drepte
38,5
A=lungime
68
B=lățime
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
N
350
H
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă. Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama neagră. Ax lucios.
Note
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.